text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

하우징 및 고정 너트, 스테인레스 스틸 1.4404.

액추에이터 1.4401.

O 링 NBR.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
회전식 래치는 사전조립하여 장착할 수 있으며 닫힘 각도가 90° 입니다.
우측 또는 좌측 사용 가능.EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.


원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
도면 설명
액추에이터:
a) 사각바 7 mm
b) 사각바 8 mm
c) 이중 비트 3 mm
d) 이중 비트 5 mm
e) 윙그립
f) 삼각바 7 mm

1) O 링
Accessory
소켓 키 K0535.
회전식 래치용 텅, 스테인레스 스틸 K1340.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.