{"product":{"productId":"agid.878","price":487712.15,"name":"튜브 핸들, 타입:B, A=400, L=426, D=M08x20스테인레스 스틸, 연마"},"currency":"KRW"}
Tubular handle
스테인레스 스틸
연마
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 식료품 분야, 재활 및 의료 기술
- 연결관 및 고정 소재, 스테인리스 스틸 1.4301
- 색상 버전: 연마 처리 혹은 검정 톱니 모양 플라스틱
- 조립: 뒷면에서
판매 단위
₩487,712 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
400
D=마운팅 홀
M8x20
L=길이
426
B
26
H
60
Item
Tubular handle
보우 그립: 횡단면
원형
본체 색상
연마
본체 재질
스테인레스 스틸
조립
조작면으로부터
타입
B
하중
N
1000
설명
재료
연결관 및 고정 소재 스테인레스 스틸 1.4301.
정밀 캐스트 1.4581 그립 다리.
표면 마무리
정밀 연마, 또는 홈 있는 플라스틱 코팅
연결관, 검정색.
그립 다리 블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.
연결관, 검정색.
그립 다리 블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.
정보
관 그립 타입 A는 육각 소켓 헤드 스크류, 너트 및 플랫 와셔가 함께 공급됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.