{"product":{"productId":"agid.31964","price":492590,"name":"스테인레스 스틸 스프링 바 힌지, 블라스팅 처리된 B"},"currency":"KRW"}
- 자동 개폐 기능
- 간단한 조립
- 안정적인 체결
설명
재료
스테인리스 스틸
정보
스프링 바 힌지는 자동 개폐 기능이 필요한 응용 분야에 적합한 최고 수준의 솔루션을 제공합니다. 고품질 스테인레스 스틸로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 보장하므로 까다로운 환경에 이상적입니다.
드릴링된 힌지는 스프링으로 열리고 닫히기 때문에 능동적으로 누르지 않으면 자동으로 열리고 닫힙니다. 이 기능은 다양한 응용 분야에 사용자 친화적입니다
드릴링된 버전은 설치가 간편하고 빠르고 안정적인 체결 솔루션을 제공합니다. 정밀한 설계 덕분에 스프링 바 힌지는 부드럽게 움직이고 마모 흔적없이 오래 사용할 수 있습니다.
드릴링된 힌지는 스프링으로 열리고 닫히기 때문에 능동적으로 누르지 않으면 자동으로 열리고 닫힙니다. 이 기능은 다양한 응용 분야에 사용자 친화적입니다
드릴링된 버전은 설치가 간편하고 빠르고 안정적인 체결 솔루션을 제공합니다. 정밀한 설계 덕분에 스프링 바 힌지는 부드럽게 움직이고 마모 흔적없이 오래 사용할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.