{"product":{"productId":"agid.24461","price":181927.2,"name":"위생 분야용 스테인레스 스틸 고정 캐스터"},"currency":"KRW"}
- 위생 분야에 적합함
- 광학적으로 감지 가능
- 소음 흡수
- 매우 용이한 운반
- 낮은 롤링 및 회전 저항
설명
재료
스테인레스 스틸 소재 하우징 1.4301.
고급 열가소성 폴리우레탄 소재 휠.
고급 폴리아미드 소재 휠 본체.
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨.
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.
용도
화물이 엄격한 위생 규정이 있는 지역에서 낮은 소음으로 최대로 용이하게 운반될 수 있습니다.
온도 범위
-20 °C - +70 °C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.