{"product":{"productId":"agid.22449","price":1337570.88,"name":"리니어 유닛, 스테인리스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
DIN EN 10305에 따른 정밀 튜브, 스테인리스 스틸 1.4301.
사다리꼴 나사, 우나사, 롤링, 스테인리스 스틸 1.4301.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
DIN EN 10305에 따른 정밀 튜브, 스테인리스 스틸 1.4301.
사다리꼴 나사, 우나사, 롤링, 스테인리스 스틸 1.4301.
정보
중간 속도 범위, 자동 잠금.
스트로크 S = 길이 L – (2 x L2 + J).
스트로크 S = 길이 L – (2 x L2 + J).
요청 시
좌나사, 2 드라이브 핀, 스트로크 또는 핸드 휠.
기능 원리
나사 스핀들의 회전 운동은 가이드 캐리지의
직선 운동으로 변환됨.
직선 운동으로 변환됨.
Accessory
- 가이드, 스테인리스 스틸 K0496, K0498, K0499
- 튜브 연결 시스템의 클램핑 부품
- 튜브 연결 시스템의 클램핑 부품
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.