text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B
16
C
8
D
13
D1
5
D2
M5
D3
18
F 정적 kN
8
Item
Clevis Joint
L
29,5
L1
20,5
L2
21,5
L3
10,5
L4
0,5
R1
8,5
6,5
모델 1
for rod ends
본체 재질
스테인레스 스틸

설명

재료

포크 스프링 및 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
포크 스프링은 로드용 액세서리로 개발되었습니다. 로드와의 연결이 가능하도록 포크 개구부 크기 C를 선택하였습니다.

로드 K0720, K0721에 사용하기에 적합합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.