{"product":{"productId":"agid.33885","price":174723.96,"name":"인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, 타입 C, 복동 작용"},"currency":"KRW"}
- 공압식 작동
- 자동화 가능
- 전자식 상태 조회
설명
재료
나사 슬리브, 스테인리스 스틸 1.4305.
잠금 핀, 스테인리스 스틸 1.4034.
피스톤 실링 및 O링 NBR.
로드 실링 TPU.
마그네트 NdFeB.
육각 너트, 스테인리스 스틸 A2.
자기장 센서, 열가소성 PA12.
센서 홀더 POM, 슬롯 프로파일, 알루미늄.
표면 마무리
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
육각 너트, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
육각 너트, 무광택 처리.
액추에이션 원리
타입 A 및 B: 단동 작용, 스프링 리턴 기능
타입 C: 복동 작용
타입 C: 복동 작용
기술 데이터
공압 특성:
작동 압력: 4-6bar
여과된 건조 공기, 오일 또는 무오일
자기장 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압: 10 - 30V DC
작동 전류: 200mA
스위칭 필드 강도: 2kA/m
스위칭 주파수: 3000Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 아니요
보호 등급: IP67
연결 유형: 2m PUR-케이블
온도 범위: -25° C ~ +85°C
승인: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
작동 압력: 4-6bar
여과된 건조 공기, 오일 또는 무오일
자기장 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압: 10 - 30V DC
작동 전류: 200mA
스위칭 필드 강도: 2kA/m
스위칭 주파수: 3000Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 아니요
보호 등급: IP67
연결 유형: 2m PUR-케이블
온도 범위: -25° C ~ +85°C
승인: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
용도
자동화된 생산 설비와 장치에서 사용.
온도 범위
-30 °C ~ +80 °C
도면 설명
1) 연결 1 - 공압식 확장
2) 연결 2 - 공압식 수축
3) 상태 센서 있음
P: 작동 압력
2) 연결 2 - 공압식 수축
3) 상태 센서 있음
P: 작동 압력
Accessory
자기장 센서 K2203.
T슬롯이 있는 센서 홀더 K2204.
T슬롯이 있는 센서 홀더 K2204.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.