{"product":{"productId":"agid.25132","price":82320,"name":"힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 있음, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 두 개의 고정된 부품을 서로 유연하게 연결
- 적용 분야: 식품 산업, 포장 산업, 화학 산업, 제약 산업
- 광택 처리 또는 블라스팅 처리.
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
광택 처리 또는 블라스팅 처리.
정보
고정 나사가 있는 스테인리스 스틸 소재의 고품질 힌지는 개구 각도가 95°에 달합니다. 이 힌지의 사용 분야로는 식품 산업, 포장 산업, 화학 산업, 제약 산업이 있습니다.
힌지는 광택 처리된 버전 또는 블라스팅 처리된 버전으로 주문할 수 있습니다.
힌지는 광택 처리된 버전 또는 블라스팅 처리된 버전으로 주문할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.