{"product":{"productId":"agid.20652","price":279320,"name":"스크류 체결식 힌지, 조절 가능, 스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 1.4571.
표면 마무리
광택처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4571.
표면 마무리
광택처리.
정보
내부 도어용 나사 체결식 힌지, 외부에서 체결 가능, 나사 핀으로 최대 ±4mm 높이 조절 가능. 스테인레스 스틸 1.4571에 티타늄 성분이 추가되어 내부식성이 높아집니다. 열림 각도 최대 180°.
도면 설명
1) 그러브 나사 M4, DIN 916
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.