{"product":{"productId":"agid.21699","price":36570,"name":"힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 90°"},"currency":"KRW"}
재료
스틸, 축 및 커넥팅 부품, 스테인레스 스틸 1.4016.
스테인레스 스틸 1.4404, 축 및 커넥팅 부품, 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
아연 도금.
자연적 마무리.
자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸, 축 및 커넥팅 부품, 스테인레스 스틸 1.4016.
스테인레스 스틸 1.4404, 축 및 커넥팅 부품, 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
아연 도금.
자연적 마무리.
자연적 마무리.
조립
- 오목 또는 표면 조립에 적합.
- 우측 또는 좌측 장착 가능.
- 수평 또는 수직 사용
- 우측 또는 좌측 장착 가능.
- 수평 또는 수직 사용
도면 설명
1) 오목형 조립
2) 표면 조립
2) 표면 조립
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.