text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스틸, 축 및 커넥팅 부품, 양극처리된 알루미늄.
스테인리스 스틸 1.4404, 축 및 커넥팅 부품, 양극처리된 알루미늄.

표면 마무리
아연 도금.
자연적 마무리.
정보
힌지는 구부러짐 및 비틀림에 강합니다.

열림 각도는 문 두께에 따라 다릅니다.
- 재료 두께 최대 2mm: 열림 각도 125°
- 재료 두께 최대 8mm: 열림 각도 110°
- 재료 두께 최대 13mm: 열림 각도 100°
조립
- 오목 또는 표면 조립에 적합.
- 우측 또는 좌측 장착 가능.
- 수평 또는 수직 사용
도면 설명
1) 오목형 조립
2) 표면 조립
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.