재료
문 부품, 아연 다이캐스트, 스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4401..
프레임 부품, 아연 다이캐스트 또는 스테인리스 스틸 1.4401.
핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
클립 부품, 소결 금속 또는 스테인리스 스틸.
O 링 NBR.
베어링 부싱 POM.
표면 마무리
문 부품, 아연 다이캐스트 및 스틸, 아연 도금.
프레임 부품, 아연 다이캐스트, 미처리.
핀, 스틸, 아연 도금.
클립 부품, 소결 금속, 코팅.
문 부품, 프레임 부품, 핀 및 클립 부품, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
O 링, 검정.
프레임 부품, 아연 다이캐스트, 미처리.
핀, 스틸, 아연 도금.
클립 부품, 소결 금속, 코팅.
문 부품, 프레임 부품, 핀 및 클립 부품, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
O 링, 검정.
더 보기
더 적게 표시
히든 힌지, 아연 다이캐스트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 23mm 모서리, A형
시작하여
₩31,420
부가세 별도
배송비 별도
히든 힌지, 아연 다이캐스트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 23mm 모서리, B형
시작하여
₩54,230
부가세 별도
배송비 별도
히든 힌지, 아연 다이캐스트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 23mm 모서리, C형
시작하여
₩117,860
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
히든 힌지는 대부분 기능이나 시각적인 이유로 인해 사용됩니다. 이 힌지는 문과 프레임 안쪽에 장착되어 있으며 문이 열려 있을 때만 보입니다.
재료
문 부품, 아연 다이캐스트, 스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4401..
프레임 부품, 아연 다이캐스트 또는 스테인리스 스틸 1.4401.
핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
클립 부품, 소결 금속 또는 스테인리스 스틸.
O 링 NBR.
베어링 부싱 POM.
표면 마무리
문 부품, 아연 다이캐스트 및 스틸, 아연 도금.
프레임 부품, 아연 다이캐스트, 미처리.
핀, 스틸, 아연 도금.
클립 부품, 소결 금속, 코팅.
문 부품, 프레임 부품, 핀 및 클립 부품, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
O 링, 검정.
프레임 부품, 아연 다이캐스트, 미처리.
핀, 스틸, 아연 도금.
클립 부품, 소결 금속, 코팅.
문 부품, 프레임 부품, 핀 및 클립 부품, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
O 링, 검정.
정보
오버레이 도어용.
힌지가 보이지 않음.
모서리 23mm.
오른쪽과 왼쪽에 사용 가능.
열림 각도 130°.
문 부품, 나사 고정식.
공구 없이 프레임 부품의 조립.
핀은 자체 잠금 기능이 있으며 분실되지 않도록 미리 장착되어 있습니다.
핀은 프레임 부품에 부착된 와이어 스프링에 맞물려 있으며 분실되지 않습니다.
문 부품, +/-5mm 조절 가능.
핀을 당겨서 분리할 수 있습니다.
DIN EN 60529에 따른 IP65.
B형: 문을 공구 없이 조립, 프레임 부품에 클립으로 간단히 설치.
제품 유형:
- 변형 1: 왼쪽 문, 핀 위쪽, 오른쪽 문, 핀 아래쪽
- 변형 2: 오른쪽 문, 핀 위쪽, 왼쪽 문, 핀 아래쪽
힌지가 보이지 않음.
모서리 23mm.
오른쪽과 왼쪽에 사용 가능.
열림 각도 130°.
문 부품, 나사 고정식.
공구 없이 프레임 부품의 조립.
핀은 자체 잠금 기능이 있으며 분실되지 않도록 미리 장착되어 있습니다.
핀은 프레임 부품에 부착된 와이어 스프링에 맞물려 있으며 분실되지 않습니다.
문 부품, +/-5mm 조절 가능.
핀을 당겨서 분리할 수 있습니다.
DIN EN 60529에 따른 IP65.
B형: 문을 공구 없이 조립, 프레임 부품에 클립으로 간단히 설치.
제품 유형:
- 변형 1: 왼쪽 문, 핀 위쪽, 오른쪽 문, 핀 아래쪽
- 변형 2: 오른쪽 문, 핀 위쪽, 왼쪽 문, 핀 아래쪽
용도
- 기계 공학 및 장비 제작
- 배전반 및 제어 하우징
- 의료 기술 및 실험실 기술
- 운송 및 컨베이어 시스템
- 배전반 및 제어 하우징
- 의료 기술 및 실험실 기술
- 운송 및 컨베이어 시스템
도면 설명
1) 모서리
2) 베어링 부싱
3) 문의 노치
4) 용접 볼트(A형 및 C형 = M8x15, B형 = M6x12)
2) 베어링 부싱
3) 문의 노치
4) 용접 볼트(A형 및 C형 = M8x15, B형 = M6x12)