{"product":{"productId":"agid.36041","price":84473.85,"name":"히든 힌지, 아연 다이캐스트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치 있음, 23mm 모서리, C형"},"currency":"KRW"}
설명
제품 설명
히든 힌지는 대부분 기능이나 시각적인 이유로 인해 사용됩니다. 이 힌지는 문과 프레임 안쪽에 장착되어 있으며 문이 열려 있을 때만 보입니다.
재료
문 부품 및 래치 부품, 아연 다이캐스트, 스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4301 또는 스테인리스 스틸 1.4401.
프레임 부품 및 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
문 부품 및 래치 부품, 아연 다이캐스트 또는 스틸, 아연 도금.
프레임 부품 및 핀, 스틸, 아연 도금.
문 부품, 래치 부품, 프레임 부품 및 핀, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
프레임 부품 및 핀, 스틸, 아연 도금.
문 부품, 래치 부품, 프레임 부품 및 핀, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
정보
오버레이 도어용.
힌지가 보이지 않음.
모서리 23mm.
오른쪽과 왼쪽에 사용 가능.
열림 각도 120°.
프레임 부품, 나사 고정식.
핀은 홈이 있고 잠금 와셔 DIN6799 포함.
문 부품의 래치를 돌려 문을 앞쪽으로 분리할 수 있습니다.
힌지가 보이지 않음.
모서리 23mm.
오른쪽과 왼쪽에 사용 가능.
열림 각도 120°.
프레임 부품, 나사 고정식.
핀은 홈이 있고 잠금 와셔 DIN6799 포함.
문 부품의 래치를 돌려 문을 앞쪽으로 분리할 수 있습니다.
용도
- 기계 공학 및 장비 제작
- 배전반 및 제어 하우징
- 의료 기술 및 실험실 기술
- 운송 및 컨베이어 시스템
- 배전반 및 제어 하우징
- 의료 기술 및 실험실 기술
- 운송 및 컨베이어 시스템
도면 설명
1) 모서리
2) 잠금 와셔의 설치 설명서
3) 고정 방법 문 부품: 나사 고정식
4) 고정 방법 문 부품: 용접식
5) M6용 접시머리 나사 구멍 있음
6) M6용 접시머리 나사 구멍 + 잠금 와셔 있음
7) 나사 볼트 M6 + 잠금 와셔 있음
8) 문 부품의 래치를 돌려 문을 앞쪽으로 분리할 수 있습니다.
9) 용접 돌기
2) 잠금 와셔의 설치 설명서
3) 고정 방법 문 부품: 나사 고정식
4) 고정 방법 문 부품: 용접식
5) M6용 접시머리 나사 구멍 있음
6) M6용 접시머리 나사 구멍 + 잠금 와셔 있음
7) 나사 볼트 M6 + 잠금 와셔 있음
8) 문 부품의 래치를 돌려 문을 앞쪽으로 분리할 수 있습니다.
9) 용접 돌기
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.