text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
히든 힌지는 대부분 기능이나 시각적인 이유로 인해 사용됩니다. 이 힌지는 문과 프레임 안쪽에 장착되어 있으며 문이 열려 있을 때만 보입니다.
재료

문 부품, 프레임 부품 및 잠금 와셔, 스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4301.
핀, 스틸, 스테인리스 스틸 1.4301 또는 1.4305.
잠금 클립 POM.
O 링 NBR.

표면 마무리
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스틸, 미처리 또는 아연 도금.
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
잠금 슬리브, 검정.
정보
오버레이 도어용.
힌지가 보이지 않음.
모서리 23mm.
오른쪽과 왼쪽에 사용 가능.
열림 각도 120°.
프레임 부품, 나사 고정식.

B형: 잠금 클립을 통한 캡티브 핀.
B형(스테인리스 스틸 종류): DIN EN 45545-3에 따라 E60 등급의 화재 예방 검사 됨.
용도
- 기계 공학 및 장비 제작
- 배전반 및 제어 하우징
- 의료 기술 및 실험실 기술
- 운송 및 컨베이어 시스템
도면 설명
1) 모서리
2) 잠금 와셔의 설치 설명서
3) M6용 카운터 싱크 있음
4) M6용 카운터 싱크 + 잠금 와셔 있음
5) M6용 나사 볼트 + 잠금 와셔 있음
6) 핀 종류: 홈 없음
7) 핀 종류: 홈 있음, 잠금 와셔 DIN6799 포함
8) 핀 종류: 홈 있음, O 링 포함
9) 잠금 클립 조립 및 문 부품을 프레임 부품에 걸기
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.