{"product":{"productId":"agid.36040","price":6352.22,"name":"히든 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 최대 24mm 모서리, B형"},"currency":"KRW"}
설명
제품 설명
히든 힌지는 대부분 기능이나 시각적인 이유로 인해 사용됩니다. 이 힌지는 문과 프레임 안쪽에 장착되어 있으며 문이 열려 있을 때만 보입니다.
재료
문 부품 및 프레임 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4301 또는 1.4305.
핀, 스틸, 스테인리스 스틸 1.4301, 1.4305 또는 POM.
O 링 NBR.
표면 마무리
문 부품, 스틸, 미처리.
프레임 부품 및 핀, 스틸, 아연 도금.
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
핀 POM, 자연색.
O 링, 검정.
프레임 부품 및 핀, 스틸, 아연 도금.
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
핀 POM, 자연색.
O 링, 검정.
정보
오버레이 도어용.
힌지가 보이지 않음.
모서리 18, 23 또는 24mm.
오른쪽과 왼쪽에 사용 가능.
열림 각도 120°.
프레임 부품, 나사 고정식.
B형: 문 부품을 문짝에 용접 가능.
C형: 문 부품을 문 모서리에 용접 가능.
설치 조건이 제한적인 경우, 자체 잠금 기능이 있는 POM 핀을 아래에서 위로 설치할 수 있습니다.
힌지가 보이지 않음.
모서리 18, 23 또는 24mm.
오른쪽과 왼쪽에 사용 가능.
열림 각도 120°.
프레임 부품, 나사 고정식.
B형: 문 부품을 문짝에 용접 가능.
C형: 문 부품을 문 모서리에 용접 가능.
설치 조건이 제한적인 경우, 자체 잠금 기능이 있는 POM 핀을 아래에서 위로 설치할 수 있습니다.
용도
- 기계 공학 및 장비 제작
- 배전반 및 제어 하우징
- 의료 기술 및 실험실 기술
- 운송 및 컨베이어 시스템
- 배전반 및 제어 하우징
- 의료 기술 및 실험실 기술
- 운송 및 컨베이어 시스템
도면 설명
1) 모서리
2) 핀 종류: 홈 없음
3) 핀 종류: 홈 있음, 잠금 와셔 DIN6799 포함
4) 핀 종류: 홈 있음, O 링 포함
5) 핀 종류: 자체 잠금
6) 고정 방법 문 부품: 나사 고정식
7) 고정 방법 문 부품: 용접식
8) 문의 노치
2) 핀 종류: 홈 없음
3) 핀 종류: 홈 있음, 잠금 와셔 DIN6799 포함
4) 핀 종류: 홈 있음, O 링 포함
5) 핀 종류: 자체 잠금
6) 고정 방법 문 부품: 나사 고정식
7) 고정 방법 문 부품: 용접식
8) 문의 노치
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.