{"product":{"productId":"agid.16730","price":4220,"name":"힌지, 스틸, 무광택 처리, 용접 가능, 용접용 힌지, A형"},"currency":"KRW"}
- 두 개의 고정된 부품을 서로 유연하게 연결
- 분야: 기계 공학, 가구 제작, 도어, 플랩, 후드
- 소재: 용접 가능한 프로파일 스틸
설명
재료
힌지 스틸.
중간 디스크, 황동.
축 스틸 혹은 황동.
중간 디스크, 황동.
축 스틸 혹은 황동.
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
정보
힌지는 용접 가능한 이형강 소재입니다.하단 힌지 절반에 핀이 삽입 고정되어 있습니다.
용접점과 테이프 롤이 고정되는 캐리어의 다양한 스틸 품질은 최소한 다음과 동급이거나 상급이어야 합니다.
EN 10025-2:2004–10 규격 S235JR+AR
DIN 8563 3부 혹은 SIA 161 규격 Fe E 235
용접점과 테이프 롤이 고정되는 캐리어의 다양한 스틸 품질은 최소한 다음과 동급이거나 상급이어야 합니다.
EN 10025-2:2004–10 규격 S235JR+AR
DIN 8563 3부 혹은 SIA 161 규격 Fe E 235
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.