text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
알루미늄 6060 T5.
커버 플러그 PA 6.6.
와셔 POM
표면 마무리
검정 산화 처리.
무색 산화처리.
정보
자유롭게 움직이는 힌지는 동일한 치수와 모양으로 인해 스프링 힌지와 결합할 수 있습니다.
열림 각도 180°.

DIN 912/ DIN EN ISO 4762에 따라 소켓 헤드 스크류로 고정.
표시된 힌지의 부하값은 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 값은 참고용으로만 사용되고 특성의 보증에 관한 법적 구속력이 없습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
온도 범위
-20°C에서 +80°C 까지
Accessory
육각 소켓 헤드 나사 DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
자유 회전식 힌지 K1179.055652.
자유 회전식 힌지 K1179.0556521.
자유 회전식 힌지 K1179.155652.
자유 회전식 힌지 K1179.1556521.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.