text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=길이
20
B=너비
75
A1
11,2
B1
60
D
2,8
D1
1,8
F1 N
1430
F2 N
1740
Item
Spring Hinge
S
0,8
고정 방법
고정 구멍
모델 1
spring open
본체 색상
자연적 마무리
본체 재질
스테인레스 스틸 A2
제품 타입
스프링 힌지

설명

재료

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

스테인레스 스틸 소재의 클램핑 스프링.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
롤 모양의 힌지.
개구 각도 270°.

스프링 개방 토크:M(0°) : 0.12 Nm / M(90°) : 0.09 Nm / M(180°) : 0.06 Nm

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.