{"product":{"productId":"agid.19963","price":59972.43,"name":"스프링 힌지 스프링 잠김 A=40, B=180, 타입:A 보어 홀없음, 스틸 자연적 마무리"},"currency":"KRW"}
Spring Hinge
spring closed
스틸
자연적 마무리
- 두 개의 고정된 부품을 서로 유연하게 연결
- 분야: 기계 공학, 가구 제작, 도어, 플랩, 후드
- 소재: 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301
- 자동 닫힘
- 타입 B: 보어홀 있음
판매 단위
₩59,972 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=길이
40
B=너비
180
D1
4
F1
N
4150
F2
N
10750
Item
Spring Hinge
S
1,5
고정 방법
용접하다
모델 1
spring closed
버전 2
보어 홀 없음
본체 재질
스틸
제품 타입
스프링 힌지
타입
A
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
스테인레스 스틸 소재의 클램핑 스프링.
표면 마무리
스틸, 광택 처리 또는 아연 도금.
스테인레스 스틸, 광택처리.
스테인레스 스틸, 광택처리.
정보
롤 모양의 힌지.
개도 각도 270°.
스프링 토크:
M(0°) : 0.56Nm / M(90°) : 1.1Nm / M(180°) : 1.7Nm
타입 A: 보어 홀 없음
타입 B: 보어 홀 있음
개도 각도 270°.
스프링 토크:
M(0°) : 0.56Nm / M(90°) : 1.1Nm / M(180°) : 1.7Nm
타입 A: 보어 홀 없음
타입 B: 보어 홀 있음
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.