text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스틸, 스테인리스 스틸 1.4301 혹은 알루미늄 5754.

클램핑 스프링, 스틸 혹은 스테인리스 스틸.

표면 마무리
스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸 및 알루미늄, 블랭크.
클램핑 스프링, 아연-알루미늄-합금.
정보
롤 모양의 힌지.
개도 각도 270°.

스프링 토크:
M(0°) : 0.25Nm / M(90°) : 0.65Nm / M(180°) : 1.1Nm

알루미늄 힌지의 클램핑 스프링은 아연-알루미늄-합금 스틸입니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.