{"product":{"productId":"agid.19952","price":37366,"name":"스프링 힌지 스프링 열림 A=50, B=50, 알루미늄 자연적 마무리"},"currency":"KRW"}
Spring Hinge
spring open
알루미늄
자연적 마무리
- 두 개의 고정된 부품을 서로 유연하게 연결
- 분야: 기계 공학, 가구 제작, 도어, 플랩, 후드
- 자동 열림
- 소재: 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301
판매 단위
₩37,366 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=길이
50
B=너비
50
A1
9
B1
30
D
5
D1
4
F1
N
1030
F2
N
2110
Item
Spring Hinge
S
2
고정 방법
고정 구멍
모델 1
spring open
본체 색상
자연적 마무리
본체 재질
알루미늄
제품 타입
스프링 힌지
설명
재료
스틸, 스테인리스 스틸 1.4301 혹은 알루미늄 5754.
클램핑 스프링, 스틸 혹은 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸 및 알루미늄, 블랭크.
클램핑 스프링, 아연-알루미늄-합금.
스테인리스 스틸 및 알루미늄, 블랭크.
클램핑 스프링, 아연-알루미늄-합금.
정보
롤 모양의 힌지.
개도 각도 270°.
스프링 토크:
M(0°) : 1.5Nm / M(90°) : 1.1Nm / M(180°) : 0.65Nm
알루미늄 힌지의 클램핑 스프링은 아연-알루미늄-합금 스틸입니다.
개도 각도 270°.
스프링 토크:
M(0°) : 1.5Nm / M(90°) : 1.1Nm / M(180°) : 0.65Nm
알루미늄 힌지의 클램핑 스프링은 아연-알루미늄-합금 스틸입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.