{"product":{"productId":"agid.31960","price":23620.65,"name":"스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지, 블라스팅 처리된 A"},"currency":"KRW"}
- 유연한 조립 옵션
- 부드러운 움직임을 위한 정밀한 설계
- 다양한 소재 선택
설명
재료
스틸, 스테인레스 스틸 A2 및 알루미늄
정보
피아노 힌지로 알려져 있기도 한 바 힌지는 다양한 응용 분야에 적합한 고품질 솔루션을 제공하며 드릴링된 버전과 드릴링되지 않은 버전으로 구매할 수 있습니다. 스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄으로 제작된 이 힌지는 견고함과 다용도성의 뛰어난 조합을 제공합니다.
정밀한 설계 덕분에 바 힌지는 부드럽게 움직이고 마모 흔적없이 오래 사용할 수 있습니다. 드릴된 버전은 설치가 간편하고 빠른 체결 솔루션을 제공하며, 드릴링되지 않은 버전은 설치 시 극대화된 유연성을 제공합니다.
정밀한 설계 덕분에 바 힌지는 부드럽게 움직이고 마모 흔적없이 오래 사용할 수 있습니다. 드릴된 버전은 설치가 간편하고 빠른 체결 솔루션을 제공하며, 드릴링되지 않은 버전은 설치 시 극대화된 유연성을 제공합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.