text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
스완넥이 있는 로드 힌지는 외부에서 완전히 보이지 않아야 하는 까다로운 판금 가공 작업에 이상적인 솔루션입니다. 특수한 기하학적 구조 덕분에 120°의 정밀한 열림 각도를 구현하고 하우징의 표면 디자인이 깔끔하고 매끄럽게 유지되도록 합니다.
재료
몸체, 스틸.
핀, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
열림 각도 120°.
노출형 또는 매립형 장착용.
더 나은 조정을 위한 슬롯형 구멍.
힌지는 최대 2mm 두께의 플레이트에 사용하는 것이 좋습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.