{"product":{"productId":"agid.35243","price":86428.68,"name":"4중 립 프로파일, L=10000, H=20, EPDM 검정"},"currency":"KRW"}
Four-lip profile
EPDM
검정색
판매 단위
₩86,429 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
8,6
H=높이
20
L=길이
10000
B1
10,7
H1
18
H2
2
H3
14
H4
4
Item
Four-lip profile
본체 색상
검정색
본체 재질
EPDM
클램핑 범위
mm
8,6
설명
제품 설명
실링 덕트, 그루브 또는 U-프로파일에 설치하기 위한 EPDM 스폰지 고무로 제작된 실링 프로파일입니다.
4중 립 프로파일이 구성 요소를 외부 영향으로부터 안정적으로 밀봉하고 보호합니다.
4중 립 프로파일이 구성 요소를 외부 영향으로부터 안정적으로 밀봉하고 보호합니다.
재료
EPDM 스펀지 고무.
표면 마무리
검정색.
정보
채널 너비는 8.6mm 이상이어야 합니다.
H1= 베벨링.
UL 157 및 UL 50E 지침에 따라 구조 테스트를 거쳤습니다.
최적의 기능을 위해 실링은 자유롭게 움직일 수 있어야 하며, 두 개의 중앙 브리지로만 고정하는 것이 가장 이상적입니다.
DIN ISO 3302-01에 따른 허용 오차를 준수하십시오.
H1= 베벨링.
UL 157 및 UL 50E 지침에 따라 구조 테스트를 거쳤습니다.
최적의 기능을 위해 실링은 자유롭게 움직일 수 있어야 하며, 두 개의 중앙 브리지로만 고정하는 것이 가장 이상적입니다.
DIN ISO 3302-01에 따른 허용 오차를 준수하십시오.
용도
- 스위치 캐비닛 제작
- 기계 및 플랜트 건설
- 자동차 산업
- 건설 산업 및 창호 공사
- 기계 및 플랜트 건설
- 자동차 산업
- 건설 산업 및 창호 공사
조립
간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 4중 립 프로파일은 손으로 눌러서 두 가장자리 사이의 틈이나 채널에 고정됩니다. 사이드 바는 프로필이 빠지는 것을 방지합니다.
장점
가벼운 압력 하에서 큰 허용 오차 보정.
실링은 과압과 부압상태에서 양방향으로 작용합니다.
반경이 작은 모서리에는 변형이 없습니다.
실링은 과압과 부압상태에서 양방향으로 작용합니다.
반경이 작은 모서리에는 변형이 없습니다.
요청 시
기타 길이.
도면 설명
1) 클램핑 범위
2) 비압축 상태
3) 압축 상태
2) 비압축 상태
3) 압축 상태
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.