text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
11
H=높이
17
L=길이
5000
H1
9,5
Item
Lip profile
본체 색상
검정색
본체 재질
PVC
클램핑 범위 mm
10

설명

제품 설명
실링 덕트, 그루브 또는 U-프로파일에 삽입하기 위한 기존 PVC 실링 프로파일입니다.

립 프로파일은 외부 영향으로부터 부품을 안정적으로 밀봉하고 보호합니다.
재료
PVC.
표면 마무리
검정색.
정보
57 ± 5 쇼어 A.

DIN 16941에 따른 허용 오차를 준수하십시오.
용도
- 스위치 캐비닛 제작
- 기계 및 플랜트 건설
- 자동차 산업
- 건설 산업 및 창호 공사
조립
간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 손으로 누르면 립 프로파일이 두 가장자리 사이의 틈새 또는 채널에 고정됩니다.
요청 시
기타 길이.
도면 설명
1) 클램핑 범위
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.