{"product":{"productId":"agid.34228","price":36020,"name":"회전 레버, 플라스틱, 사각 마운팅 홀, 마운팅 홀 간격 50x50x50mm, 커버 있음, 반쪽 프로파일 실린더 잠금장치 없음, 타입 D"},"currency":"KRW"}
- 인체공학적 디자인
- 다양한 적용
- 간단한 조립
설명
재료
회전 레버, 플라스틱.
정보
플라스틱 회전 레버는 배전반 및 제어 장치의 조작을 위해 특별히 개발된 혁신적이고 인체공학적인 해결책입니다. 이 회전 레버는 견고한 디자인과 고급 재료로 기능성과 내구성을 제공합니다.
설치 구멍의 간격은 시중에서 통용되는 50x50x50입니다.
이 회전 레버는 기타 배전반 제작용 제품들과 결합하여 1점식, 2점식 또는 3점식 잠금장치를 구성할 수 있습니다(기술 정보 참조). 회전 레버를 적합한 액세서리(어댑터 K2272 또는 로드 자물쇠 K2279)와 연결하려면 부싱 K2273이 필요합니다.
타입 A와 타입 B의 경우 프로파일 단일 실린더 잠금장치가 회전 레버에 미리 조립되어 있습니다.
타입 B와 타입 D의 경우 회전 레버용 프로파일 단일 실린더 잠금장치(K2270)를 별도로 주문해야 합니다.
회전 레버와 부속품을 장착하는 데 필요한 고정 나사는 공급 내역에 포함되어 있습니다.
치수 A는 회전 레버와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
설치 구멍의 간격은 시중에서 통용되는 50x50x50입니다.
이 회전 레버는 기타 배전반 제작용 제품들과 결합하여 1점식, 2점식 또는 3점식 잠금장치를 구성할 수 있습니다(기술 정보 참조). 회전 레버를 적합한 액세서리(어댑터 K2272 또는 로드 자물쇠 K2279)와 연결하려면 부싱 K2273이 필요합니다.
타입 A와 타입 B의 경우 프로파일 단일 실린더 잠금장치가 회전 레버에 미리 조립되어 있습니다.
타입 B와 타입 D의 경우 회전 레버용 프로파일 단일 실린더 잠금장치(K2270)를 별도로 주문해야 합니다.
회전 레버와 부속품을 장착하는 데 필요한 고정 나사는 공급 내역에 포함되어 있습니다.
치수 A는 회전 레버와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
도면 설명
1) 설치용 구멍↲
2) 시트 두께, 최대 2.5mm↲
3) 1점식 잠금장치↲
4) 3점식 잠금장치↲
5) 텅 K1114↲
6) 회전 레버↲
7) 어댑터, 텅용, 플라스틱 또는 아연, K2272↲
8) 로드 자물쇠, 아연 또는 플라스틱, 판형 로드용, K2279↲
2) 시트 두께, 최대 2.5mm↲
3) 1점식 잠금장치↲
4) 3점식 잠금장치↲
5) 텅 K1114↲
6) 회전 레버↲
7) 어댑터, 텅용, 플라스틱 또는 아연, K2272↲
8) 로드 자물쇠, 아연 또는 플라스틱, 판형 로드용, K2279↲
Accessory
K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용.
K1114 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2244 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2271 어댑터,원형 로드용, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연.
K2273 소켓, 텅용, 아연.
K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용.
K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용.
K2276 스토퍼, 플라스틱, 원형 로드용.
K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용.
K2278 판형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2272 어댑터, 텅용, 플라스틱 또는 아연.
K1114 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2244 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2271 어댑터,원형 로드용, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연.
K2273 소켓, 텅용, 아연.
K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용.
K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용.
K2276 스토퍼, 플라스틱, 원형 로드용.
K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용.
K2278 판형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2272 어댑터, 텅용, 플라스틱 또는 아연.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.