text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
회전 레버, 플라스틱.
정보
플라스틱 회전 레버는 특히 스위치 캐비닛 및 제어 장치 조작을 위해 특별히 개발된 혁신적이고 인체공학적인 해결책입니다. 견고한 디자인과 고급 재료로 된 이 회전 레버는 기능성과 내구성을 제공합니다.

회전 레버는 반쪽 프로파일 실린더 잠금장치용 커버캡 옵션으로 구매가 가능합니다.

장착 구멍의 간격은 시중 표준인 50x50x50입니다.

회전 레버는 다른 스위치 캐비닛 제작용 추가 제품과 결합하여 1점, 2점 또는 3점 잠금 시스템으로 구성할 수 있습니다(기술 정보 참조).

회전 레버용 반쪽 프로파일 실린더 잠금장치(K2270)는 별도로 주문해야 합니다.
도면 설명
1) 조립 홀
Accessory
K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용.
K1114 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2271 어댑터,원형 로드용, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연.
K2273 소켓, 텅용, 아연.
K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용.
K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용.
K2276 스토퍼, 플라스틱, 원형 로드용.
K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용.
K2278 판형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2272 어댑터, 텅용, 플라스틱 또는 아연.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.