text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
회전 레버, 플라스틱.
정보
플라스틱 회전 레버는 배전반 및 제어 장치의 조작을 위해 특별히 개발된 혁신적이고 인체공학적인 해결책입니다. 이 회전 레버는 견고한 디자인과 고급 재료로 기능성과 내구성을 제공합니다.

고정 구멍은 시중에서 사용하는 크기 95mm 입니다.

회전 레버는 배전반 제작용의 다른 제품들과 결합하여 1점식, 2점식 또는 3점식 잠금 장치를 구성할 수 있습니다(기술 정보 참조). 회전 레버를 적합한 액세서리(어댑터 K2272 또는 로드 자물쇠 K2279)에 연결하기 위해 부싱 K2273이 필요합니다.

A형의 경우 항상 어댑터 K2272가 필요합니다.
B형의 경우 항상 로드 자물쇠 K2279가 필요합니다.

회전 레버와 부속품을 장착하기 위해 필요한 고정 나사는 공급 내역에 포함되어 있습니다.

회전 레버용 프로파일 한쪽 자물쇠 실린더(K2270)는 별도로 주문해야 합니다.


*치수 A는 회전 레버와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
도면 설명
1) 설치용 구멍↲
2) 시트 두께, 최대 2.5mm↲
3) 1점식 잠금장치↲
4) 3점식 잠금장치↲
5) 텅 K1114↲
6) 회전 레버↲
7) 어댑터, 텅용, 플라스틱 또는 아연, K2272↲
8) 로드 자물쇠, 아연 또는 플라스틱, 판형 로드용, K2279↲
Accessory
K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용.
K1114 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2271 어댑터,원형 로드용, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연.
K2273 소켓, 텅용, 아연.
K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용.
K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용.
K2276 스토퍼, 플라스틱, 원형 로드용.
K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용.
K2278 판형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2272 어댑터, 텅용, 플라스틱 또는 아연.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.