{"product":{"productId":"agid.33921","price":146398.56,"name":"회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 그립: 플라스틱 "},"currency":"KRW"}
- 최대 400N의 높은 클램핑력
- 좁은 공간에서 사용하기에 적합
- 닫을 때 찰칵 신호
- 고정 나사 포함
- 두께가 6~20mm인 플레이트용 조립방식
설명
제품 설명
회전식 클램핑 래치는 장치 또는 플랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용합니다.
공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.
공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.
재료
스테인리스 스틸 소재 하우징.
볼트, 스틸.
열가소성 PA(폴리아미드) 회전 헤드.
볼트, 스틸.
열가소성 PA(폴리아미드) 회전 헤드.
표면 마무리
자연적으로 마무리된 하우징.
볼트, 니켈 도금.
PA 회전 노브, 유리 섬유 강화, 검은색.
볼트, 니켈 도금.
PA 회전 노브, 유리 섬유 강화, 검은색.
정보
스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M3가 함께 공급됩니다.
플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm 이상 20mm용 조립방식 2.
고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm 이상 20mm용 조립방식 2.
고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액추에이션 원리
회전 헤드가 ”OFF” 위치에 있는지 확인하십시오.
회전식 클램핑 래치를 미리 조립된 클램핑 플레이트에 놓습니다.
회전 헤드를 ”ON” 위치로 돌리십시오.
완전히 고정되면 찰칵 소리가 들립니다.
회전식 클램핑 래치를 미리 조립된 클램핑 플레이트에 놓습니다.
회전 헤드를 ”ON” 위치로 돌리십시오.
완전히 고정되면 찰칵 소리가 들립니다.
도면 설명
1) 플레이트
Accessory
클램핑 플레이트 K1560
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.