text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=지름
5
H=높이
30
L=길이
15,5
T=스크루 깊이
6
D1
14
D2
25
D3
25
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
H1
6,5
H2
20
H3
5,5
Item
Rotary Latch
M
M2x3
T1
6-10
T2
2,5
구성품 재질
스테인리스 스틸
모델 1
회전 헤드 포함
버전 2
볼트, 스테인리스 스틸
본체 재질
스테인레스 스틸
온도 저항
≤200 °C
장력 N
60
전단 강도 kN
1,8
지탱력 N
60
추출력 F kN
1,2
표면 구성품
자연적 마무리
표면 기본 몸체
자연적 마무리

설명

제품 설명
회전식 클램핑 래치는 장치 또는 플랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용합니다.
공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.
재료
스테인레스 스틸 하우징.
볼트 스테인레스 스틸.
스테인리스 스틸 핀.
스테인리스 스틸 회전 헤드.
표면 마무리
자연적으로 마무리된 하우징.
볼트, 자연적 마무리.
광택처리된 핀.
스테인레스 스틸 회전 헤드, 광택처리됨.
정보
스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm 이상 14mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액추에이션 원리
회전 헤드가 ”OFF” 위치에 있고고 샤프트가 삽입된 상태인지 확인하십시오.
회전식 클램핑 래치를 미리 조립된 클램핑 플레이트 위로 밀거나 올려놓습니다.
회전 헤드를 아래로 누르고 ”ON” 위치로 돌리십시오.
완전히 고정되면 찰칵 소리가 들립니다.
도면 설명
1) 조립 방식 1
2) 조립 방식 2
3) 플레이트
Accessory
클램핑 플레이트 K1062
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.