{"product":{"productId":"agid.21530","price":1810,"name":"회전식 래치용 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
*치수 A는 하우징 길이 H=18mm, H=24mm, H=30mm, H=40mm, H=50mm에서 mm 단위 입니다.
회전 레버에서 하우징 길이 H는 회전 레버와 어댑터 또는 회전 레버와 로드 자물쇠로 이루어집니다.
회전 레버에서 하우징 길이 H는 회전 레버와 어댑터 또는 회전 레버와 로드 자물쇠로 이루어집니다.
도면 설명
1) Drehriegel
2) Schwenkhebel
2) Schwenkhebel
Accessory
회전식 래치, 아연, 긴 버전, K1113.
회전 레버, K2268.
회전 레버, K2269.
회전 레버, K2462.
회전 레버, K2463.
회전 레버, K2464.
회전 레버, K2465.
회전식 래치, T-그립 아연, K2406
회전식 래치, L-그립 아연, K2412.
회전 레버, K2268.
회전 레버, K2269.
회전 레버, K2462.
회전 레버, K2463.
회전 레버, K2464.
회전 레버, K2465.
회전식 래치, T-그립 아연, K2406
회전식 래치, L-그립 아연, K2412.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.