text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
19,5
H=26.1의 경우 A
40,1
L=텅 길이
45
B1
8,1
Item
Tongue
KIPP 회전식 래치에 적합
K2219
모델 1
스톱 미포함
버전 2
아래쪽 스완 넥
본체 재질
스테인레스 스틸 A2
스틸 키
1.4301
표면 기본 몸체
자연적 마무리

설명

재료

스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
*하우징 길이 H=26.1 mm의 경우 A는 mm 단위입니다.
Accessory
회전식 래치 아연, 소방용 DIN 14925 K2219.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.