text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
*하우징 길이 H=18mm, H=30mm, H=36mm, H=40mm, H=50mm 및 H=60mm에서 치수 A는 mm 단위임.
Accessory
회전식 래치, 스테인레스 스틸, 소형 버전 K1339.
안전 회전식 래치, 스테인레스 스틸 K1350.
회전식 래치, 스테인레스 스틸, 소형 버전 K1351.
회전식 래치, 스테인레스 스틸, 롱 버전 K1352.
스테인레스 스틸 회전 볼트 Hygienic DESIGN K1353.
스테인레스 스틸 회전 볼트 Hygienic DESIGN K1354.
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸 K1355.
회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸 K1356.
회전식 래치 윙 노브 K1358.
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸 K1359.
스테인레스 스틸 회전 볼트 T-그립 있음 Hygienic DESIGN K1452.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.