text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=지름용
9-13
D=나사
M20X1,5
L=나사 길이
6
D2
3-11
H max.
33,5
Item
Cable gland
SW1
22
SW2
22
max. 조임 토크 SW1 Nm
3,5
모델 1
표준 나사산 길이
버전 2
EMV
본체 재질
황동
최대 조임 토크 SW2 Nm
3,5
표면 기본 몸체
니켈 플레이트

설명

재료
황동.
라멜라 인서트, 폴리아미드(PA6).
접촉 스프링, 스테인리스 스틸 (M12x1.5 는 접촉 스프링 없음).
실링 링, CR / NBR.
O링, NBR.
표면 마무리
니켈 도금 처리
정보
미터법 연결 나사산이 있는 케이블 글랜드 DIN EN 60423. 보호막이 있는 케이블과 전선용. 접촉 스프링과 중간 연결부품으로 하우징 전위와 빠르고 간단한 실드 브레이드의 EMV-연결. 밀폐와 인장 완화는 내부에 있는 라멜라와 실링 링으로 이루어집니다.

보호 등급 IP68 (5bar - 30분).

케이블 글랜드는 하우징이나 분배함, 배선함 내에 이미 배선된 케이블과 전선을 삽입하는데 사용합니다.
온도 범위
정적: -40 °C ~ +100 °C.
동적: -20 °C ~ +100 °C.
도면 설명
O링, M32x1.5 부터
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.