{"product":{"productId":"agid.34199","price":60650,"name":"케이블 글랜드, EMV, 스테인리스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스테인리스 스틸 1.4305.
라멜라 인서트 폴리아미드 (PA6).
실링 링 CR / NBR.
O링 NBR.
표면 마무리
니켈 도금 처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4305.
라멜라 인서트 폴리아미드 (PA6).
실링 링 CR / NBR.
O링 NBR.
표면 마무리
니켈 도금 처리
정보
미터법 연결 나사산이 있는 케이블 글랜드 DIN EN 60423. 보호막이 있는 케이블과 전선용. 밀폐와 인장 완화는 내부에 있는 라멜라와 실링 링으로 이루어집니다.
보호 등급 IP68 (5bar - 30분).
케이블 글랜드는 하우징이나 분배함, 배선함 내에 이미 배선된 케이블과 전선을 삽입하는데 사용합니다.
보호 등급 IP68 (5bar - 30분).
케이블 글랜드는 하우징이나 분배함, 배선함 내에 이미 배선된 케이블과 전선을 삽입하는데 사용합니다.
온도 범위
정적: -40 °C ~ +100 °C.
동적: -20 °C ~ +100 °C.
동적: -20 °C ~ +100 °C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.