{"product":{"productId":"agid.34206","price":390,"name":"육각 너트, 케이블 글랜드용"},"currency":"KRW"}
재료
폴리아미드(PA6).
황동.
스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
플라스틱 밝은 회색 RAL 7035.
황동 니켈 도금.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
황동 니켈 도금.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
폴리아미드(PA6).
황동.
스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
플라스틱 밝은 회색 RAL 7035.
황동 니켈 도금.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
황동 니켈 도금.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
정보
미터법 연결 나사산이 있는 육각 너트 DIN EN 60423. 케이블 글랜드와 부분품들을 안전하게 고정하기 위함.
온도 범위
-40 °C ~ +100 °C (플라스틱).
-60 °C ~ +200 °C (메탈).
-60 °C ~ +200 °C (메탈).
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.