{"product":{"productId":"agid.34209","price":2420,"name":"로킹 스크류, 황동, 원형"},"currency":"KRW"}
재료
황동.
O링 NBR
O링 NBR
표면 마무리
니켈 도금 처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
황동.
O링 NBR
O링 NBR
표면 마무리
니켈 도금 처리
정보
미터법 연결 나사산이 있는 로킹 스크,류, DIN EN 60423. 사용하지 않은 나사구멍 또는 관통구멍을 안전하게 막기 위함.
보호 등급 IP68 (5bar - 30분).
보호 등급 IP68 (5bar - 30분).
온도 범위
-40 °C ~ +100 °C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.