{"product":{"productId":"agid.34212","price":840,"name":"EPDM 케이블 그로밋"},"currency":"KRW"}
재료
EPDM.
표면 마무리
검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
EPDM.
표면 마무리
검정색.
정보
그로밋은 스위치 캐비닛, 인클로저 및 퓨즈 박스의 케이블 라우팅에 사용됩니다. 콘센트와 개구부를 통해 케이블을 문제없이 공급할 수 있습니다. 작업하기 쉽고 날카로운 모서리로부터 보호 가능합니다. 또한 케이블 그로밋을 인써트하면 케이블에 스트레인 릴리프가 제공됩니다.
EPDM은 자외선 및 오존(예: 실외)에 노출되어도 노화 저항성이 매우 우수합니다. EPDM의 다른 긍정적인 특성은 높은 탄성과 우수한 내화학성입니다. EPDM은 산소와 희석된 산에는 내성이 있지만 광물성 오일 제품에는 내성이 없습니다.
EPDM은 자외선 및 오존(예: 실외)에 노출되어도 노화 저항성이 매우 우수합니다. EPDM의 다른 긍정적인 특성은 높은 탄성과 우수한 내화학성입니다. EPDM은 산소와 희석된 산에는 내성이 있지만 광물성 오일 제품에는 내성이 없습니다.
온도 범위
-40 °C ~ +125 °C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.