재료
프레임 폴리아미드 PA66 GF25 V-0.
엘라스토머 플레이트 EPDM, 오존 내성 DIN 53509, 단계 0 (최적 단계).
실링 TPE TPV.
엘라스토머 플레이트 EPDM, 오존 내성 DIN 53509, 단계 0 (최적 단계).
실링 TPE TPV.
표면 마무리
검정.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
프레임 폴리아미드 PA66 GF25 V-0.
엘라스토머 플레이트 EPDM, 오존 내성 DIN 53509, 단계 0 (최적 단계).
실링 TPE TPV.
엘라스토머 플레이트 EPDM, 오존 내성 DIN 53509, 단계 0 (최적 단계).
실링 TPE TPV.
표면 마무리
검정.
정보
케이블 글렌드 플레이트는 소켓 없는 전선을(미리 조립되지 않은 전선) 삽입하기 위해 적합합니다. 케이블이나 전선, 호스, 공압선 그리고 유압선을 삽입할 수 있습니다.
전선은 미리 구멍을 뚫지 않고 삽입할 수 있습니다.
엘라스토머 플레이트는 전선에 꼭 맞으며 최적한 밀폐와 인장 완화를 제공합니다. 필요하지 않은 구멍은 안전하게 닫혀 있으며 밀폐되어 있습니다.
각각 다른 관통 구멍들 및 구멍이 없는 플레이트도 제공합니다.
보호 등급 IP66.
인증 / 표준 적용:
UL 514B
UL / CSA-파일 E140310
전선은 미리 구멍을 뚫지 않고 삽입할 수 있습니다.
엘라스토머 플레이트는 전선에 꼭 맞으며 최적한 밀폐와 인장 완화를 제공합니다. 필요하지 않은 구멍은 안전하게 닫혀 있으며 밀폐되어 있습니다.
각각 다른 관통 구멍들 및 구멍이 없는 플레이트도 제공합니다.
보호 등급 IP66.
인증 / 표준 적용:
UL 514B
UL / CSA-파일 E140310
온도 범위
-30 °C ~ +100 °C
조립
36 x 112mm 조립 절단면용.
케이블 글랜드 플레이트는 공구 없이 단면에서 갈고리에 끼울 수 있습니다. (1.5 - 2.0mm 시트 두께용).
시트 두께가 2.0mm 이상 이거나 조임이 필요할 경우 케이블 글랜드 플레이트는 M5 크기의 나사로 구멍을 통해 고정할 수 있습니다.
케이블 글랜드 플레이트는 공구 없이 단면에서 갈고리에 끼울 수 있습니다. (1.5 - 2.0mm 시트 두께용).
시트 두께가 2.0mm 이상 이거나 조임이 필요할 경우 케이블 글랜드 플레이트는 M5 크기의 나사로 구멍을 통해 고정할 수 있습니다.
도면 설명
1) 마운팅 홀
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.