{"product":{"productId":"agid.35246","price":38220,"name":"셀룰러 고무 직사각형 프로파일 EPDM 또는 CR, 자체 접착식"},"currency":"KRW"}
재료
EPDM 또는 CR(네오프렌).
표면 마무리
검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
직사각형 프로파일은 신축성이 없고 한쪽 면이 접착식으로 되어 있어 설치가 간편합니다.
밀폐형 셀 구조로 인해 프로파일은 방수 및 기밀성이 뛰어납니다.
표면에서 최대 5%의 수분 흡수가 가능.
특히 풍화, 오존 및 자외선에 대한 높은 내성으로 실외 환경에 적합합니다.
셀룰러 고무는 높은 유연성으로 인해 강한 압축 후에도 원래 모양으로 돌아갈 수 있습니다.
프로파일은 무엇보다도 실링, 소프트 베어링, 절연 및 단열에 사용됩니다.
밀폐형 셀 구조로 인해 프로파일은 방수 및 기밀성이 뛰어납니다.
표면에서 최대 5%의 수분 흡수가 가능.
특히 풍화, 오존 및 자외선에 대한 높은 내성으로 실외 환경에 적합합니다.
셀룰러 고무는 높은 유연성으로 인해 강한 압축 후에도 원래 모양으로 돌아갈 수 있습니다.
프로파일은 무엇보다도 실링, 소프트 베어링, 절연 및 단열에 사용됩니다.
재료
EPDM 또는 CR(네오프렌).
표면 마무리
검정색.
정보
유통기한은 최대 6개월입니다.
DIN ISO 3302-01에 따른 허용 오차를 준수하십시오.
DIN ISO 3302-01에 따른 허용 오차를 준수하십시오.
용도
- 기계 및 플랜트 엔지니어링
- 자동차 산업
- 건설 산업 및 창호 공사
- 전기 산업
- 자동차 산업
- 건설 산업 및 창호 공사
- 전기 산업
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.