text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
압축식 잠금장치는 주로 문, 플랩, 커버 및 하우징에 사용되며, 이 경우 부품들을 압력 하에서 잠그기 위해 더 높은 실링 압력이 필요합니다.
조임 경로를 통해 실링을 서로 누르는 클램핑력이 생성됩니다. 이로 인해 진동, 먼지 및/또는 물에 대한 높은 내구성이 뛰어납니다.
재료
하우징, 열가소성 수지, 폴리아미드, 유리 섬유 강화.
그립 및 잠금 바, 아연 다이캐스트.
표면 마무리
하우징, 검정.그립, 검정 또는 크롬 도금.
정보
조절 범위는 고정되어 있으며 텅을 돌려 38mm 또는 58mm로 선택적으로 설정할 수 있습니다.

도어 두께 최대 9mm.
조임 거리는 5mm입니다.

하우징 실링을 통해 물과 먼지로부터 보호됩니다.

동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다.

T 그립과 하우징에는 추가로 자물쇠를 끼울 수 있는 구멍 D1이 있습니다.
액추에이션 원리
키를 사용하여 잠금을 해제합니다. T 그립을 펼치면 클램핑력이 해제되어 그립을 90°(왼쪽 또는 오른쪽) 돌려서 도어를 열 수 있습니다.
T 그립을 다시 90° 돌리면 잠금 바가 다시 잠금 위치로 돌아갑니다. T 그립을 접으면 고정력이 생성되어 잠금 바가 프레임에 밀착됩니다.
잠금장치는 키 또는 추가 자물쇠로 잠글 수 있습니다.
용도
- 기계 공학
- 스위치 캐비닛
- 차량 생산
- 실험실 장비
- 포장 산업
조립
1. 도면에 따라 장착 컷아웃을 만듭니다.
2. 잠금장치를 앞쪽에서 설치 구멍에 삽입합니다.
3. 너트를 사용하여 뒤쪽에서 고정합니다.
인도 품목
사출 고정 나사 용 너트와 키 2개가 공급 내역에 포함되어 있습니다.
도면 설명
1) 마운팅 컷아웃
2) 실링
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.