{"product":{"productId":"agid.35782","price":38613.12,"name":"압축식 레버 잠금장치, 아연, 반원형, 타입 A, 비잠금형"},"currency":"KRW"}
설명
제품 설명
압축식 잠금장치는 주로 문, 플랩, 커버 및 하우징에 사용되며, 이 경우 부품들을 압력 하에서 잠그기 위해 더 높은 실링 압력이 필요합니다.
레버 작용을 통해 실링을 압축하는 클램핑력이 생성됩니다. 이로 인해 진동, 먼지 및/또는 물에 대한 높은 내구성이 뛰어납니다.
레버 작용을 통해 실링을 압축하는 클램핑력이 생성됩니다. 이로 인해 진동, 먼지 및/또는 물에 대한 높은 내구성이 뛰어납니다.
재료
하우징, 아연 다이캐스트.
브래킷, 스크류 및 너트, 스틸.
브래킷, 스크류 및 너트, 스틸.
표면 마무리
하우징, 검정, 파우더 코팅.
브래킷, 스크류 및 너트, 아연 도금.
브래킷, 스크류 및 너트, 아연 도금.
정보
조절 범위 H1은 최대 60mm까지 설정할 수 있습니다.
도어 두께 최대 5mm.
실링을 통해 물과 먼지로부터 보호됩니다.
동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다.
도어 두께 최대 5mm.
실링을 통해 물과 먼지로부터 보호됩니다.
동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다.
액추에이션 원리
버튼을 누르면 잠금장치가 열림 위치로 이동하여 도어를 열 수 있습니다.
레버를 닫으면 도어가 프레임에 밀착됩니다.
레버를 닫으면 도어가 프레임에 밀착됩니다.
용도
- 기계 공학
- 스위치 캐비닛
- 차량 생산
- 실험실 장비
- 포장 산업
- 스위치 캐비닛
- 차량 생산
- 실험실 장비
- 포장 산업
조립
1. 도면에 따라 장착 컷아웃을 만듭니다.
2. 잠금장치를 앞쪽에서 설치 구멍에 삽입합니다.
3. 뒤쪽에서 스크류를 조이면 장착 브래킷이 도어 패널로 당겨지고 설치 구멍에 잠금 장치가 고정됩니다.
2. 잠금장치를 앞쪽에서 설치 구멍에 삽입합니다.
3. 뒤쪽에서 스크류를 조이면 장착 브래킷이 도어 패널로 당겨지고 설치 구멍에 잠금 장치가 고정됩니다.
인도 품목
스크류, 너트, 실링 및 장착 브래킷은 공급 내역에 포함되어 있습니다.
잠금형 압축식 레버 잠금장치는 각각 2개의 키와 함께 공급됩니다.
잠금형 압축식 레버 잠금장치는 각각 2개의 키와 함께 공급됩니다.
도면 설명
1) 장착 컷아웃
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.