{"product":{"productId":"agid.34248","price":13100.88,"name":"프로필 한쪽 자물쇠 실린더 몰드 인서트 잠금, 타입:C, 이중 비트3MM, 아연 니켈 플레이트"},"currency":"KRW"}
Profile half-cylinder lock
몰드 인서트 잠금
아연
니켈 플레이트
판매 단위
₩13,101 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
10
D=지름
17
H=높이
33
L=길이
40
D1
M5
H1
19
Item
Profile half-cylinder lock
L1
31
모델 1
몰드 인서트 잠금
본체 재질
아연
액추에이션
이중 비트 3 mm
타입
C
표면
기본 몸체
니켈 플레이트
설명
재료
프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 황동 또는 아연, 플라스틱.
표면 마무리
아연, 니켈 도금.
정보
프로필 한쪽 자물쇠 실린더는 회전 레버와 결합하여 사용할 수 있습니다. 프로필 한쪽 자물쇠 실린더는 회전 레버에 장착합니다. 그리고 예를 들면 배전반의 안전장치로 사용합니다. 이 자물쇠 실린더는 한쪽 자물쇠 실린더이며, 오직 한쪽(바깥쪽)에서 잠글 수 있습니다.
A형: 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 A형은 열쇠 두 개와 함께 베송됩니다. 잠그기는 개별 열쇠입니다. 즉, 각 자물쇠는 오직 배송된 두 개의 열쇠로만 열 수 있습니다.
B형: 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 B형은 열쇠 두 개와 함께 배송됩니다. 잠그기는 만능 열쇠입니다. 즉, 각 자물쇠는 동일한 열쇠로 열 수 있습니다 (잠그기 1333).
C형: 이중 비트 3mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
D형: 이중 비트 5mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
E형: 사각 6mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
F형: 사각 7mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
G형: 사각 8mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
H형: 삼각 6mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
I형: 삼각 10mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
J형: 삼각 7mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
K형: 삼각 8mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
L형: 틈이 있는 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
M형: 몰드 인서트.
N형: 몰드 인서트 자동 맞물림.
A형: 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 A형은 열쇠 두 개와 함께 베송됩니다. 잠그기는 개별 열쇠입니다. 즉, 각 자물쇠는 오직 배송된 두 개의 열쇠로만 열 수 있습니다.
B형: 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 B형은 열쇠 두 개와 함께 배송됩니다. 잠그기는 만능 열쇠입니다. 즉, 각 자물쇠는 동일한 열쇠로 열 수 있습니다 (잠그기 1333).
C형: 이중 비트 3mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
D형: 이중 비트 5mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
E형: 사각 6mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
F형: 사각 7mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
G형: 사각 8mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
H형: 삼각 6mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
I형: 삼각 10mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
J형: 삼각 7mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
K형: 삼각 8mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
L형: 틈이 있는 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.
M형: 몰드 인서트.
N형: 몰드 인서트 자동 맞물림.
Accessory
K2268 회전 레버, 플라스틱, 프로필 자물쇠 실린더용.
K2269 회전 레버, 플라스틱.
K2269 회전 레버, 플라스틱.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.