text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
판형 로드, 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
스틸로 된 판형 로드는 회전 레버와 결합하여 배전반의 안전 장치로 사용합니다. 원형 로드는 2점식 또는 3점식 잠금 장치에 사용할 수 있습니다.
Accessory
K2268 회전 레버, 플라스틱, 원형 조립 구멍, 조립 구멍 간격 105/130mm, 커버 있음
K2465 회전 레버, 플라스틱, 원형 조립 구멍, 조립 구멍 간격 95mm, 커버 있음
K2269 회전 레버, 플라스틱, 사각 조립 구멍, 조립 구멍 간격 50x50x50mm, 커버 있음, 반쪽 프로파일 실린더 잠금장치 옵션
K2462 회전 레버, 플라스틱, 사각 조립 구멍, 조립 구멍 간격 50x55x50mm, 커버 있음.
K2463 회전 레버,플라스틱, 사각 조립 구멍, 조립 구멍 간격 50x50x50mm, 반쪽 프로파일 실린더 잠금장치.
K2464 회전 레버, 플라스틱, 사각 조립 구멍, 조립 구멍 간격 50x50x50mm, 커버 옵션.
K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.