{"product":{"productId":"agid.34255","price":10000,"name":"원형 로드, 스틸, 회전 레버용, C형"},"currency":"KRW"}
설명
재료
원형 로드, 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
스틸로 된 원형 로드는 회전 레버 와 결합하여 배전반의 안전 장치로 사용합니다. 원형 로드는 2점식 또는 3점식 잠금 장치에 사용할 수 있습니다.
Accessory
K2268 회전 레버, 플라스틱, 원형 마운팅 홀, 마운팅 홀 간격 105/130mm, 커버 있음
K2465 회전 레버, 플라스틱, 원형 마운팅 홀, 마운팅 홀 간격 95mm, 커버 있음
K2269 회전 레버, 플라스틱, 사각 마운팅 홀, 마운팅 홀 간격 50x50x50mm, 커버 있음, 프로파일 한쪽 자물쇠 실린더 있음 또는 없음.
K2462 회전 레버, 플라스틱, 사각 마운팅 홀, 마운팅 홀 간격 50x55x50mm, 커버 잇음.
K2463 회전 레버,플라스틱, 사각 마운팅 홀, 마운팅 홀 간격 50x50x50mm, 프로파일 한쪽 자물쇠 실린더 있음.
K2464 회전 레버, 플라스틱, 사각 마운팅 홀, 마운팅 홀 간격 50x50x50mm, 커버 있음 또는 없음.
K2271 어댑터, 스틸, 스테인리스 스틸 또는 아연, 로드용.
K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용.
K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용.
K2276 스토퍼, 플라스틱, 원형 로드용.
K2465 회전 레버, 플라스틱, 원형 마운팅 홀, 마운팅 홀 간격 95mm, 커버 있음
K2269 회전 레버, 플라스틱, 사각 마운팅 홀, 마운팅 홀 간격 50x50x50mm, 커버 있음, 프로파일 한쪽 자물쇠 실린더 있음 또는 없음.
K2462 회전 레버, 플라스틱, 사각 마운팅 홀, 마운팅 홀 간격 50x55x50mm, 커버 잇음.
K2463 회전 레버,플라스틱, 사각 마운팅 홀, 마운팅 홀 간격 50x50x50mm, 프로파일 한쪽 자물쇠 실린더 있음.
K2464 회전 레버, 플라스틱, 사각 마운팅 홀, 마운팅 홀 간격 50x50x50mm, 커버 있음 또는 없음.
K2271 어댑터, 스틸, 스테인리스 스틸 또는 아연, 로드용.
K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용.
K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용.
K2276 스토퍼, 플라스틱, 원형 로드용.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.