text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
소켓, 아연.
정보
텅용 소켓은 회전 레버와 텅을 연결하기 위해 사용합니다. 1점식 또는 3점식 잠금장치는 소켓과 회전식 래치 텅용 어댑터 K2272 또는 원형 로드용 어댑터 K2271 또는 판형 로드용 로드 잠금쇠와 조합으로 이루어집니다. 이로서 예를 들면 배전반을 잠글 수 있습니다.

타입 A는 플라스틱 또는 아연으로 된 텅용 어댑터 K2272에 적합합니다.
타입 B는 플라스틱 또는 아연으로 된 판형 로드용 로드 자물쇠 K2279에 적합합니다.
Accessory
K1114 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2272 어댑터, 텅용, 플라스틱 또는 아연.
K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용.
K2271 어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.