{"product":{"productId":"agid.16130","price":22680,"name":"2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 소재 회전 그립"},"currency":"KRW"}
재료
핸드휠, 강화 및 안정화처리된 폴리아미드.
중간 마개, 폴리아미드.
관통 소켓, 스틸.
원통형 그립용 나사 인써트, 황동.
중간 마개, 폴리아미드.
관통 소켓, 스틸.
원통형 그립용 나사 인써트, 황동.
표면 마무리
핸드휠, 오일 및 그리스에 강함, 검정색(RAL 9011), 반광택.
중간 마개, 회색(RAL 7035).
관통 소켓, 검정 산화 마무리.
중간 마개, 회색(RAL 7035).
관통 소켓, 검정 산화 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
핸드휠, 강화 및 안정화처리된 폴리아미드.
중간 마개, 폴리아미드.
관통 소켓, 스틸.
원통형 그립용 나사 인써트, 황동.
중간 마개, 폴리아미드.
관통 소켓, 스틸.
원통형 그립용 나사 인써트, 황동.
표면 마무리
핸드휠, 오일 및 그리스에 강함, 검정색(RAL 9011), 반광택.
중간 마개, 회색(RAL 7035).
관통 소켓, 검정 산화 마무리.
중간 마개, 회색(RAL 7035).
관통 소켓, 검정 산화 마무리.
요청 시
다른 마개 색상
특수 버전
특수 버전
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.