{"product":{"productId":"agid.31837","price":22515.48,"name":"핸드 휠 크기1, D1=80, 타입:E 로케이팅 홀 있음,D2=10H7, 열가소성 흑회색, 구성 요소:스틸 검정 산화 마무리,그립 없음"},"currency":"KRW"}
Handwheel
천공
열가소성
흑회색
- 샤프트와 스핀들의 위치 설정 및 조정용 제어 부품
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 피팅 및 공작기계에서 밸브를 열고, 닫고 작동하는데 사용
- NOVO grip의 제품라인은 뛰어난 디자인과 잡기에 편리한 형태를 보장합니다.
판매 단위
₩22,515 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
80
D2=고정 홀
10H7
L3=높이
37,5
A1
2,5
D
25
D3
19
H
17,5
Item
Handwheel
L1
13
구성품 색상
검정 산화 마무리
구성품 재질
스틸
그립
그립 없음
모델 1
천공
버전 2
크로스 보어 없음
본체 색상
흑회색
본체 재질
열가소성
제품 타입
그립 없음
크기
1
타입
E
형태 타입
로케이팅 홀 있음
설명
재료
열가소성 핸드휠 기본 몸체.
허브, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보
허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.