{"product":{"productId":"agid.1004","price":122820,"name":"핸드 휠 안전 원통형 그립 "},"currency":"KRW"}
재료
휠 몸체 및 그립 열가소성, 검정회색.
표면 마무리
검정 산화 스틸 부품.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
휠 몸체 및 그립 열가소성, 검정회색.
표면 마무리
검정 산화 스틸 부품.
정보
허브 덮개는 조립하지 않은 상태로 공급합니다. 핸드 휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있음.
안전 원통형 그립을 작동하기 위해서는 두 제어 과정을 수행해야 함:
- 멈출 때까지 그립을 돌림 (90°).
- 축 방향 잠금 위치로 그립을 누름.
눌린 위치에서 그립을 가장 편리하게 회전할 수 있음. 자동 역회전은 풀려진 다음 발생합니다.
크로스 보어가 있는 모델의 경우 고정은 나사 체결된 나사 스터드 ISO 4027(DIN 914)으로 이루어짐.
조립 예는 K0256를 참고.
안전 원통형 그립을 작동하기 위해서는 두 제어 과정을 수행해야 함:
- 멈출 때까지 그립을 돌림 (90°).
- 축 방향 잠금 위치로 그립을 누름.
눌린 위치에서 그립을 가장 편리하게 회전할 수 있음. 자동 역회전은 풀려진 다음 발생합니다.
크로스 보어가 있는 모델의 경우 고정은 나사 체결된 나사 스터드 ISO 4027(DIN 914)으로 이루어짐.
조립 예는 K0256를 참고.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.