text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
98
L3=높이
20
Item
Handwheel
L1
13
V
9
V1
8,9
V2
9,15
모델 1
강판
버전 2
사각
본체 색상
검정 RAL 9005
본체 재질
스틸
스포크 수
3

설명

재료
스틸.
표면 마무리
파우더 코팅 검은색 RAL 9005, 플레임레드 RAL 3000 혹은 아연 처리, 청색 피막처리.
정보
특히 차단 밸브에 적합. 한 조각으로 제작된 핸드휠. 특수 성형 과정을 통해 제작되어 핸드휠은 허브 부위가 강화되어 있습니다.원뿔형 허브가 있어 조립이 간편하며 사각에 안전하고 단단하게 맞습니다.
도면 설명
1) 사각 샤프트
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.